콤팩트 인클로저
-
플라스틱 인클로저 AX
AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.
-
벽면 장착 인클로저 EL
19"(482.6mm) 장착 레벨과 디자인 모니터링 도어가 있는 3분할형 벽면 장착 인클로저. 수직 경첩의 데스크 장치를 통해 전면과 후면에서 설치된 구성요소로 최적의 접근이 가능함. 벽면 장착 부품으로 상단과 하단에서 케이블을 인입할 수 있음.
-
VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템
안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템과 완벽히 호환 가능. 건물 관리에 적합한 600 ~ 1,800mm의 인클로저 너비와 300mm 깊이의 인클로저. 측면 패널을 설치할 필요가 없고 넓은 인클로저 너비가 작은 열반 조합을 대체하므로 효율성이 향상됨.
-
-