냉각 장치용

  • 벽면 장착형 냉각 장치
    벽면 장착형 냉각 장치

    표준화된 조립 컷아웃을 통해 도어와 패널에 장착 또는 설치. 통합된 전기식 응축물 발생 시스템(0.3kW 이상), 간단한 세척 및 일정한 냉각 성능과 효율성을 위한 나노 코팅 콘덴서. 냉각 출력 0.3kW ~ 5.8kW. 0.3kW 이상, 에너지 효율적인 Blue e+ 기술로도 구매 가능. 보호 등급: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL 타입 3R/4, 12 및 NEMA 4x. 화학 버전과 옥외 버전으로도 벽면 장착형 냉각 장치 구매 가능.

    더 보기

  • 루프 마운트 냉각 장치
    루프 마운트 냉각 장치

    도어나 측면 패널 및 대피로는 루프 구조를 통해 비워 둔 상태로 확보. 전기식 응축물 발생 시스템, 간단한 세척 및 일정한 냉각 성능과 효율성을 위한 나노 코팅 콘덴서. 냉각 출력 0.55kW ~ 4kW. 출력 등급 1.3kW, 에너지 효율적인 Blue e+ 기술로도 구매 가능.

    더 보기

  • 모듈식 온도제어 컨셉트
    모듈식 온도제어 컨셉트

    냉각 장치는 인클로저 도어에 통합되어 있어서 전체 인클로저에 잘 어울림. 작동 중에도 기계적 가공 없이 기존 도어와 쉽게 교체 가능. 냉각 출력 최대 1.5kW ~ 2.5kW.

    더 보기

  • 열전기 쿨러 총 냉각/난방 출력 80/80W
    열전기 쿨러 총 냉각/난방 출력 80/80W

    펠티에 기술에 기반한 경량 구조의 고성능 공조 장치는 커맨드 패널과 소형 인클로저의 에너지 효율적인 에어 컨디셔닝을 책임짐. 냉각/난방 출력 80/80W

    더 보기

+
[X] 닫기

Required