제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Product description
장점: |
프레임 구조로 TS 8 서포트 구조 최적의 공기 유도와 그에 따른 효율적인 냉각을 위한 공기 유도 플레이트가 있는 전면 및 후면 19"(482.6mm) 레벨이 기본에 포함됨 모듈형 안전 레벨 E에 비해 중량 감소 간단하고 신속한 조립 |
---|---|
사용 영역: |
IT 구성요소에 대한 잠재적인 물리적 위협으로부터 보호 요구에 맞는 장비 구성요소로 콤팩트 데이터 센터를 위한 세이프를 완벽하게 구현. |
재료: | 강판, 코팅 |
색상: |
인클로저: RAL 7035 점검 도어: RAL 7035 운영 도어: RAL 9005 |
제공 범위: |
통합형 TS 8 프레임을 지닌 안전 세이프 전면 및 후면 19" 레벨 맞춤형 공기 유도 플레이트 각 측면 구성품은 상하부 케이블 라우팅을 위해 준비되어 있습니다 스윙식 레버 손잡이 및 세미 실린더가 있는 운영 도어 및 점검 도어 |
옵션: |
도어 경첩 위치 선택 가능 이중면 도어 다양한 케이블 인입 시스템 상단과 바닥 장치 내 케이블 인입부 다양한 잠금장치 유형 화재 예방 받침틀 |
참고 사항: | 프로젝트 관리는 별도 문의 요망 |
보호 등급: |
DIN 4102-2:1997에 따라 DIN EN 1363-1: 1999에 준하는 내화성 등급 EI 90/F 90 중요한 연결 지점은 하나의 시스템으로서 검사됩니다 침입 방지 RC 2, DIN EN 1630/2011-09/RC 2 2와 유사한 도구 공격 독립형 세이프는 단일면 도어 및 기계식 잠금장치가 있는 하나의 시스템으로서 검사됩니다 DIN EN 1634-3에 준하는 연도 가스 누출 검사: 2005-01 독립형 세이프는 단일면 도어 및 기계식 잠금장치가 있는 하나의 시스템으로서 검사됩니다 |
치수: |
폭: 1,115 mm 높이: 2,405 mm |
내측 사이즈: |
구성품을 위한 설치 높이: 47 U 내측 높이: 2,200 mm 내측 깊이: 1,260 mm |
도어 개수: | 2 |
다음 사항에 대한 보호 표준 준수: |
화재 소화 용수 파손 행위 불법 접근 먼지 도난/침입 |
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급: | IP 56 |
포장 단위: | 1 개 |
EAN: | 4028177717091 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
제품 설명: | LS Micro Data Centre, Level B |