제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Also required
+ Product description
장점: |
서버 랙의 후면에 설치될 경우 서버 랙의 열 부하가 환기 시스템에 의해 제거되지 않아도 됨 히트 파이프로 열교환기에서 안정된 열 분배. 따라서 열교환기에 항상 안정된 열 부하 도어 열림각이 135°로 후면부에서 서버 랙에 접근할 수 있게 해주며 랙 내 장착 및 구성을 용이하게 함 전기 전력 소비가 전혀 없기 때문에 최적의 에너지 효율 |
---|---|
사용 영역: | 작동 중 TS IT 랙의 추후 장착용 공기 대 물 열교환기 |
작동 원리: |
독립형 장치가 후면 도어를 대신함 배기는 실내 온도로 냉각됨. 물에 흡수된 열 에너지는 외부 냉각수 생성장치로 이송되어 이 장치에서 필요한 안입 기류 온도로 다시 냉각됨. 열교환기는 IT 장비의 공기 흐름을 이용하며 냉각을 위한 추가 팬이 필요하지 않음 매우 콤팩트한 구조이지만 물과 공기측 압력 손실이 매우 낮음 반드시 아래에서 물 연결 |
색상: | RAL 7035 |
버전: | 랙 냉각 |
참고 사항: |
인클로저에 장착된 활성 19"(482.6mm) 구성요소의 공기 처리 능력(가열된 배기)은 천공형 열교환기 후면 도어의 압력 손실을 극복하기 위해 충분히 커야 함 총 냉각 출력은 24 °C 배출 온도를 기준으로 함 |
치수: |
폭: 600 mm 높이: 2,200 mm 깊이: 105 mm |
최대 냉각 출력: | 20 kW |
사용 가능한 높이: | 47 U |
냉매: | 물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조) |
정격 유량 - 풍량: | 4.000 m³/h |
물 연결: | DN 25(G 1" 수나사) |
최대 허용 작동압(최대 P): | 6 바 |
물 유입 온도: | 15 °C |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 81 kg |
EAN: | 4028177717015 |
ETIM 7.0: | EC002515 |
ECLASS 8.0: | 27180712 |
제품 설명: | SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2200x105 mm, 20 kW |
+ Approvals
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
적합성 인증:
DE, EN
|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
---|