제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Product description
제공 범위: |
PSM-MID 모듈 회로용 입출력 케이블로 구성된 연결 케이블(세트) MID 모듈의 양쪽 전원 회로가 사용된 경우 이 부품을 두 배로 주문해야 합니다 연결 케이블 세트는 팩당 2개의 케이블로 구성됩니다 |
---|---|
Number of wires: | 5 |
커넥터(유형): | CEE 3L+N+PE 6h |
정격 전류(최대): | 32 A |
연결케이블(유형): | H07RN-F |
작동 온도 범위: | -25 °C...55 °C |
콘센트: | CEE 3L+N+PE 6h |
상대 습도(비응결 상태): | 20 %...90 % |
저장 온도 범위: | -25 °C...70 °C |
입력 케이블 연결(유형/길이): | 2 m |
출력 케이블 연결(유형/길이): | 2 m |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 2.222 kg |
관세 번호: | 85444290 |
EAN: | 4028177677623 |
ETIM 7.0: | EC001576 |
ECLASS 8.0: | 27060402 |
제품 설명: | DK Connection cable, L: 2 m, 32 A, H07RN-F, Input/output: CEE, For PSM |