기능 테이블

주문 번호 AS 4050.130

  제품 라이프사이클  
활성
  • 기능 테이블
  • 기능 테이블
  • 기능 테이블
  • 기능 테이블
  • 기능 테이블
    제품 설명

    현장에 필요한 재료와 공구를 운반하든 기능 테이블의 접이식 시스템을 시운전하든 간에 기계 조립 기사와 서비스 직원에 가장 적합함.

    + 제품 설명

    설명: 현장에 필요한 재료와 공구를 운반하든 기능 테이블의 접이식 시스템을 시운전하든 간에 기계 조립 기사와 서비스 직원에 가장 적합함.
    재료: 기능 테이블: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
    작업면: 플라스틱 코팅
    시트 표면: 폴리에스테르 직물, PVC로 싸임
    장점: 테이블 표면은 컴퓨터 마우스에 적합
    간단하게 접었다 폈다 함으로써 운반 기능에서 실제 작업 테이블로 문제없이 전환
    높은 안정성 및 견고한 내구성
    제공 범위: 기능 테이블
    접이식 의자
    부하량: 손수레(최대 20kg)
    테이블(최대 30kg)
    접이식 의자(최대 100kg)
    운반 치수(폭 x 높이 x 깊이):: 610  x 1000  x 85 mm
    테이블 치수(폭 x 높이 x 깊이): 1290  x 780  x 610 mm
    손수레 치수(폭 x 높이 x 깊이): 300  x 610  x 1000 mm
    포장 단위: 1 개
    중량/개수: 20 kg
    EAN: 4028177804593
    관세 번호: 84279000
    ETIM 7.0: EC002224
    ETIM 6.0: EC002224
    eCl@ss 8.0/8.1: 36659090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36659090
    제품 설명: Functional trolley

    + 다운로드

    문서화:
    사용 설명서:  
    FR, EN, DE   RU  

     
     
     
     
     
     
     

     기능 테이블

    주문 번호 AS 4050.130

    닫기
    +
    [X] 닫기

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    닫기