제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Product description
사용 영역: | 루프 플레이트가 없는 인클로저 및 다른 TS 인클로저의 표준 루프와 교체하기 위한 용도. |
---|---|
재료: | 강판, 1.5mm |
표면 처리: | 텍스처 도장 |
색상: | RAL 7035 |
제공 범위: | 조립 부품 |
Build-up height: | 72 mm |
적합한:: |
폭: = 800 mm 깊이: = 800 mm |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 5 kg |
관세 번호: | 94039910 |
EAN: | 4028177465114 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
제품 설명: | SV Roof plate, WD: 800x800 mm, IP 2X, for TS, H: 72 mm, with ventilation hole |