PSM 소켓 모듈

주문 번호 DK 7856.191

  제품 라이프사이클  
활성
  • PSM 소켓 모듈
    제품 설명

    다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 삽입할 수 있음.

    + 제품 설명

    버전: 개폐 불가능
    설명: 모듈형 시스템이기 때문에 단상 또는 3상 입중계를 가진 수직 서포트 레일로 랙 기본 설비를 갖출 수 있음. 작동 중인 구성요소에 전원을 공급하기 위해 다양한 콘센트 모듈을 서포트 레일에 스냅식 장착할 수 있음. 접지 핀, IEC320 등 다양한 모듈들을 혼합해서 서포트 레일에 장착할 수 있음. 전기 기술자가 아니더라도 접촉 위험 보호 기능이 있는 플러그 앤 플레이 시스템을 사용하여 설치 작업을 간단하게 수행할 수 있음.
    재료: 섹션: 알루미늄, 산화방지코팅
    콘센트 삽입부: 플라스틱(PA6 GF 30 V1)
    콘센트: 4  x CH(Typ J, SEV 1011)  - 검은색 
    필요한 모듈 슬롯(수): 1
    사이즈: 폭: 52 mm
    높이: 250 mm
    깊이: 45 mm
    정격 전압: 16 A
    포장 단위: 1 개
    중량/개수: 0.36 kg
    EAN: 4028177692381
    관세 번호: 85369001
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604

    + 다운로드

    데이터 시트:
    기술 시스템 카탈로그:  
    DE   EN  
    문서화:

     이 제품을 본 고객이 관심 있게 본 제품


     
     
     
     
     
     
     

     PSM 소켓 모듈

    주문 번호 DK 7856.191

    닫기
    +
    [X] 닫기

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    닫기