글랜드 플레이트 서포트 암 시스템용

주문 번호: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

주문 번호:
AX 7993575
재료
강판, 3.0mm
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 447 mm
깊이: 149 mm
보호 등급 NEMA
NEMA 12
글랜드 플레이트
사이즈: 3
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 54
포장 단위
1 개
순 중량
1.16 kg
총 무게
1.89 kg
관세 번호
73079100
제품 설명
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Quick guide
Safety instructions