미세 필터 매트 팬 필터 장치용

품목 번호: SK 3181.100

기본 필터 및 추가 미세 필터 매트와 함께 더 높은 보호 등급 달성이 가능.

이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2023. 8. 31.
이 제품은 다음 제품으로 대체됨: 3181125

팩(Pack) 수량

* 1 팩(Pack) = 5 개

품목 번호:
SK 3181.100
제품 설명
종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있으며 DIN 53 438에 의거한 자가 소화성 등급은 F1. 먼지 공기면: 개방 구조. 청정 공기면: 폐쇄 구조. 입자 크기 1µm까지 거의 모든 종류의 먼지를 완벽하게 여과.
재료
화학섬유
참고 사항
성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 제품 주문 번호
3239....
치수
폭: 173 mm
높이: 173 mm
깊이: 12 mm
필터 등급
DIN EN 779에 준함: F5/M5
DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 75%ISO ePM10 50 %
포장 단위
5 개
중량/개수
0.04 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177038257
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK fine filter mats, for filter fans, for SK 3239…,, WHD: 173 x 173 x 12 mm
인증
GOST
인증서
EAC
설명
제조사 인증
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그