네트워크/서버 인클로저 TS IT 모니터링 도어 포함, 19"(482.6mm) 장착 프레임 포함

주문 번호: DK 5506141

TS IT, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 최대 1500kg의 적재 용량에 맞는 19"(482.6mm) 장착 프레임으로 19"(482.6mm) 내부 설치, 다양한 치수로 사용 가능.

측면 패널, 분할 잠금식 캠 락 포함

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

측면 패널, 잠금 가능 TS, TS IT용

열반 커넥터, 외부 장착 TS/TS용

글랜드 플레이트 TS IT, TX CableNet용

TS IT 19" (482.6 mm) 장착 프레임 용 공기 유도 플레이트

장착 프레임에 케이블 루트 TS용

수평 C 레일 TS, VX SE용

수평 C 레일 TS, VX SE용

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

주문 번호:
DK 5506141
재료
강판
알루미늄
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
내부 설치: 전착도장
도어 및 루프: 전착도장, 분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 프레임 및 패널 : RAL 7035
내부 설치: RAL 9005
제공 범위
도어 및 루프 플레이트가 있는 TS 8 인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
19"(482.6mm) 장착 프레임 2개, 전면 및 후면, 깊이 조절 가능
스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음.
접지점을 통한 등전위화용 연결 액세서리(미 장착 상태로 제공)
19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공)
별 모양 스크루 50개, 전도성(별도 동봉)
IPPC 팔레트
루프 플레이트, 다분할형, 분리 가능, 횡방향 후면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 가려진 컷아웃 포함
후방 강판 도어, 폐쇄형, 수직 분할, 180° 경첩
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
높이 단위
42 U
높이 단위
42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간
87 mm / 65 mm
레벨 간격(납품 시 상태)
445 mm
Design doors
솔리드형
19"(482.6mm) 레벨 버전
장착 프레임, 19"(482.6mm)
부하량
15,000 N
참고 사항
설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
103.7 kg
총 무게
109.2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
제품 설명
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U 
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역
Visio Shapes