벽면 장착형 냉각 장치 기본 컨트롤러 포함
품목 번호: SK 3329.104
월 마운팅 냉각 장치로 표준 통합형 기본 컨트롤러가 장착되어 있으며 500W ~ 4,000W의 출력 등급을 지니고, 콘덴서와 전자 응측물 증발 시스템에 나노 코팅이 되어 있습니다.
- 품목 번호:
- SK 3329.104
- 제공 범위
- 배선을 완료하여 즉시 연결 가능
천공 형판
조립 부품 - 버전
- 벽면 장착형
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 외부 순환 회로 IP 34
- 내부 순환 회로 IP 54
- 냉각제/냉매
- 냉각제: R134a
수량: 0 kg - 온도 조절
- 베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
- 작동 온도 범위
- 20 °C...55 °C
- 설정값 범위
- 30 °C...55 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 68.4 kg
- 총 무게
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 문서화
- Safety instructions