부분 도어 VX용

주문 번호: SV 9682128

도어 스토퍼를 우측 또는 좌측으로 선택할 수 있습니다.

주문 번호:
SV 9682128
제품 설명
도어 또는 후면 패널 대신 VX 인클로저에 적합. 부분 도어는 원하는 대로 서로 조합할 수 있음. 상단 및 하단 끝부분에는 트림 패널이 있어야 함. 도어 경첩을 오른쪽 또는 왼쪽으로 선택 가능. 모니터링 창(높이 600 ~ 1000mm)이 없는 도어의 경우 모니터 프레임 2305.000을 설치할 수 있음. 기본 사양으로 제공되는 이중 걸림 잠금장치는 매입형 잠금장치로 교체 가능, 버전 A.
재료
강판, 2mm
표면 처리
텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
부분 도어
분리바
경첩
잠금장치 부품
조립 부품
참고 사항
부분 도어 열림각 최대 130°
잠금장치
잠금 장치 개수: 2
치수
폭: 1,200 mm
높이: 800 mm
적합한:
폭: = 1,200 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
포장 단위
1 개
순 중량
18.5 kg
총 무게
19.88 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
75.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177929166
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
제품 설명
VX Partial door, WH: 1200x800 mm,  sheet steel
문서화
사용 설명서