이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2021. 1. 30.
- 주문 번호:
- SV 9674100
- 제품 설명
- 접촉 보호용 커버(SV 9660.460 - 9660.490) 및 바 중심 간격(SV 3052.000)이 185mm인 버스바 홀더 설치용.
- 사용 영역
- 후면 부 중앙(185mm)에 설치용
- 재료
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 1.4 kg
- 총 무게
- 1.5 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 제품 설명
- SV System attachment, for busbar support, SV 3052000, 185 mm bar centre distance