서포트 프레임 열반 조립 장치용

품목 번호: SV 9674.761

DIN 레일 조립 장치용 서포트 프레임(예: MCBs)

품목 번호:
SV 9674.761
제품 설명
DIN 레일 장착 장치(예 MCBs) 수용을 위한 서포트 프레임 세트. 서포트 레일은 두 개의 장착 브래킷을 이용해 내부 분리용 기능 공간 측면 패널 모듈에 고정됨. 커버는 손잡이 스크루로 서포트 프레임에 고정됨. 기능 공간 분리기, 부분 장착 플레이트 및 측면 패널 모듈과 결합하여 유형 2, 3 또는 4에 따라 내부 분리할 수 있음.
재료
서포트 프레임: 강판, 아연도금, 1.5mm
커버: 강판, 도장 처리, 1.5mm
제공 범위
서포트 레일
장착 브래킷 2개
컷아웃이 있는 커버 1개
조립 부품
적합한 기능 공간 높이
150 mm
적합한:
폭: = 600 mm
스위치 버튼 컷아웃 개수, Ø 17.5mm
1 x 24
포장 단위
1 개
순 중량
1.9 kg
총 무게
2 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177543799
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 1 x 24 pitch units, WH: 500x145 mm
데이터 시트
일반 기술 정보