측면 패널, 분할 잠금 가능한 캠 잠금장치 포함, TS IT용

주문 번호: DK 5501025

사이드 패널, 분할형, TS IT용

주문 번호:
DK 5501025
장점
취급이 용이함
공구가 필요없는 조립
안전 잠금장치 3524E가 포함된 캠 잠금장치
내부 걸림장치, 옵션, 추후 설치 가능
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
상부
콘솔 하부
접지 도체
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS IT
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
14.2 kg
총 무게
16 kg
EAN
4028177678798
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x800 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
문서화
사용 설명서