- 주문 번호:
- DK 5502102
- 제품 설명
- 숨겨진 케이블 라우팅을 위한 케이블 덕트. 경첩이 장착된 덕트 커버를 통해 언제든지 간편하게 케이블에 접근, 또는 제거 가능. 덕트에는 덕트 후면 패널을 통해 하우징 안쪽에 케이블을 인입하는 옵션이 있음. 덕트에 미 장착 상태로 제공된 케이블 고정 스트립은 깊이 조절 가능하며 덕트의 케이블 핑거에 맞물려서 케이블 라우팅을 지원함. 케이블 덕트는 대안으로 스크루로 체결 가능. 최적의 공기 유도를 위해 TS IT용 브러시 키트와 함께 결합 가능.
- 장점
- 공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치
- U 기반 케이블 라우팅을 통한 높은 포장 밀도.
- 배면 열반 가능
- 케이블 덕트는 냉기 통로 인클로저 내에서 통기단락에 대한 격벽 요소로 사용 가능
- 밀폐 가능한 케이블 글랜드, 1U 장착 기준의 설치 구성품 계장 가능
- 재료
- 강판
UL 94-HB에 준하는 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 커버 및 조립 부품 포함
여분 케이블용 케이블 리테이너 4개
- 설치 옵션
- 높이 2200mm의 19"(482.6mm) 장착 프레임이 있는 TS IT에서
- 높이 단위
- 47 U
- 치수
- 폭: 95 mm
높이: 2,089 mm
깊이: 150 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9 kg
- 총 무게
- 10 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177814431
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- 제품 설명
-
DK Cable duct, 47 U, for TS IT, Height 2200 mm: with mountingframe, Height 2400 mm: with profiles