- 주문 번호:
- DK 7831631
- 제품 설명
- 이 L형 마운팅 앵글은 미터계 어셈블리와 구성품을 수용합니다. 설치 부품 키트에 따라 고정 사이즈 465mm 및 515mm의 구성이 가능합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 치수
- 높이: 76 SU
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
높이: 2,000 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 5.054 kg
- 총 무게
- 5.32 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177289499
- ECLASS 8.0
- 27189261