482.6mm(19˝)용 서랍 양면 고정 가능한 TS 어댑터 조립 앵글용

주문 번호: PS 4542000

키보드, 기술 설명서 등 수납용, 부하 용량 50kg, 세로축으로 180° 돌려 설치 가능

주문 번호:
PS 4542000
제품 설명
키보드, 기술 설명서 등을 수납하기 위한 용도. 선반의 타공 플레이트는 인클로저 내 공기 순환을 촉진합니다. 50kg 부하 용량. 1U 서랍은 세로축 중심으로 180° 돌려서 설치할 수 있기 때문에 다용도 데스크로도 사용할 수 있습니다.
재료
서랍: 알루미늄
다단 전개식 슬라이딩 레일: 강판
표면 처리
서랍: 산화방지코팅
다단 전개식 슬라이딩 레일: 아연도금
제공 범위
다단 전개식 슬라이딩 레일 포함
치수
폭: 482.6 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.854 kg
총 무게
3.054 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177102590
ECLASS 8.0
27189261