- 주문 번호:
- QB 7502240
- 제품 설명
- 모든 평면부를 월 마운트형 구성품들에 접지시키기 위해 인클로저 깊이에 맞는 길이의 접지 도선이 접지 세트에 포함되어 있습니다. 커버의 접지 스트랩은 신속하게 뺄 수 있고 도어가 열려 있을 때 간편하게 접근할 수 있는 일종의 FASTON 커넥터입니다.
- 제공 범위
- 접지 도선 1.5mm² 5개
케이블 클립 4개
조립 부품 - 적합한:
- 인클로저 유형: QuickBox
깊이: 300 mm
400 mm - 포장 단위
- 1 키트
- 순 중량
- 0.039 kg
- 총 무게
- 0.041 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177221369
- ECLASS 8.0
- 27149219