인체공학적 S형 잠금 시스템

주문 번호: SZ 1490010

세미 실린더, 매입형 잠금장치 등과 같은 대체 잠금 시스템으로 개조하기 위해 사용합니다.

주문 번호:
SZ 1490010
버전
플라스틱 인클로저 KS용 표준
제품 설명
걸림이 풀리면 손잡이는 앞쪽으로 젖혀지며, 이 상태에서 손잡이를 돌리면 잠금장치가 해제됩니다.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
잠금장치
잠금장치 버전: 매입형 잠금장치 버전 A, 총 길이 40 및 45mm 세미 실린더(DIN 18 252 기준) 및 40mm 길이의 매입형 누름 버튼식 안전 잠금장치를 설치하기 위해
적합한 인클로저 유형
3 포인트 잠금장치가 있는 KS
포장 단위
1 개
순 중량
0.475 kg
총 무게
0.496 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
KS Ergoform-S lock system, Standard for KS plastic enclosure, RAL 7035
문서화
사용 설명서