- 주문 번호:
- TS 8801745
- 제품 설명
- 위쪽에서 케이블을 끌어 오거나 열반 인클로저의 버스바 시스템을 통해 전원을 분배하기 위한 케이블 정리 공간으로 활용. 기본 사양으로 제공되는 TS 루프 플레이트는 상단 마감용으로 사용됨.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 도장 처리, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 제공 범위
- 프레임 모듈
전/후면 트림패널 2개
자동 등전위화 기능이 있는 홀더 8개
운반용 아이볼트가 있는 암나사 환봉 4개
- 조립 설명서
- 상부 열반 커버는 장착할 수 없음
- 치수
- 높이: 200 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
폭: = 800 mm
깊이: = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 13.136 kg
- 총 무게
- 13.827 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177250499
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 제품 설명
-
TS Top-mounting module, for TS, for WD: 800x600 mm