IT-инфраструктура

Мы разрабатываем и создаем центры обработки данных

Модульные, расширяемые и эффективные IT инфраструктуры и ЦОД

еще

    • RiMatrix S С предконфигурированными, полными и стандартизированными модулями ЦОД Вы экономите ценное время на проектирование и всегда готовы к работе. RiMatrix S
    • IT-системы шкафов Гибкие системные решения обеспечивают подходящий шкаф для Ваших индивидуальных требований в области малых и крупных сетей. IT-системы шкафов
    • IT-корпуса Компактный 19" корпус для небольшого количества сетевого оборудования. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус. IT-корпуса
    • IT-питание Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. IT-питание
    • IT-охлаждение Концепции контроля микроклимата Rittal предполагают ка охлаждение отдельных стоек, так и всего помещения ЦОД. При этом на первом месте стоят безопасность и эффективность. IT-охлаждение
    • IT-мониторинг Получите лучший обзор Вашей IT-инфраструктуры благодаря гибким и индивидуальным решениям для управления и контроля всех физических параметров в Вашем IT-окружении. IT-мониторинг
    • IT-решения в области безопасности Превосходная защита от физических рисков для Вашей IT-инфраструктуры: От модульных систем помещений до сейфов безопасности и систем пожаротушения. IT-решения в области безопасности
    • Модульные решения для ЦОД Откройте для себя новые перспективы: От стандартизированных модулей ЦОД до новых инфраструктурных и облачных решений. Модульные решения для ЦОД