VX25.
SYSTEM PERFECTION.

Новая система распределительных шкафов.

Подробнее

Система цоколей VX

Подробнее
    • Компактные корпуса Компактные корпуса в широком разнообразии вариантов: поликарбонатные корпуса PK, корпуса из литого алюминия GA, компактные корпуса KX, в исполнениях: клеммные коробки с фланш-панелью и без, электрошкафчики и сигнальные шкафчики. Настенные корпуса отвечают высочайшим требованиям по защите электрических компонентов для компактных систем управления. Степень защиты до IP 66. Компактные корпуса
    • Компактный распределительный шкаф Решение в области компактных шкафов и корпусов в вариантах: компактные распределительные шкафы AX, пластиковые распределительные шкафы AX и отдельные системные шкафы SE. Особо разнообразное применение для систем управления средних размеров. Отвечают высочайшим требованиям в области защиты от коррозии и степени защиты до IP 66. Настенные корпуса обеспечивают простой внутренний монтаж и удобный ввод кабеля. Компактный распределительный шкаф
    • Системы шкафов Линейные распределительные шкафы VX25 и TS 8, а также отдельные системные шкафы SE имеют превосходно продуманный профиль каркаса. Внутренний монтаж выполняется на двых уровняд, поэтому обеспечивается оптимальное использование пространства шкафа. Система крупногабаритных шкафов VX25 отличается полностью симметричным профилем каркаса и обеспечивает значительное снижение сложности благодаря упрощенному и унифицированному соединению в линейку для всех случаев применения. Системы шкафов
    • IT-системы шкафов Подходящая стойка для сетевого и серверного оборудования. Индивидуальное применение для отдельной установки, напр. в качестве этажного распределителя или в Edge-, облачных или Hyperscale-ЦОД. Комплексные системные решения обеспечивают правильный корпус для крупных и малых сетей. Открытые стойки с оптимальным доступом к монтажной плоскости или система шкафов с обзорной дверью или вентилируемыми дверями в различных вариантах монтажа обеспечивают Вам широкий выбор. Ваша выгода для гибкости в будущем и защиты инвестиций. IT-системы шкафов
    • IT-корпуса Компактные 19" корпуса для небольших сетей со степенью защиты до IP 66. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус. IT-корпуса
    • Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции
    • Командные панели/ Несущие рычаги/ Системы стоек Командные панели/ Несущие рычаги/ Системы стоек
    • Hygienic Design Безопасность и чистота с корпусами Hygienic Design, которые специально были сконструированы для применения в пищевой промышленности. Компактные корпуса, крупногабаритные шкафы и комплектующие из нержавеющей стали в исполнении Hygienic Design. Hygienic Design
    • Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь
    • Специальные применения Решения для специальных областей применения включают в себя шкафы и корпуса из различных материалов для применения в сейсмоопасных, взрывоопасных зонах, а также корпуса с электромагнитной совместимостью. Специальные применения
    • Корпуса Outdoor Outdoor-корпуса идеально подходят для применения при наружной установке. В качестве серийных продуктов Rittal предлагает настенные корпуса CS и базовые корпуса CS New, которые доступны со склада. Корпуса CS Toptec являются превосходным проектным решением для наружной установки. Проектное решение в виде многофункционального корпуса специально разработаны для применения в области телекоммуникаций. Корпуса Outdoor