Электрораспределение

Максимальная надежность

Прогрессивные решения для низковольтного электрораспределения

    • Шинные системы Шинные системы RiLine для индивидуальных НКУ и систем управления. Комплексные решения 1600 A для переменного и постоянного тока Шинные системы
    • Ri4Power TS 8 Модульная система для низковольтных комплектных устройств с проверкой конструкции согл. МЭК 61 439-1/-2 и DIN EN 61 439-1/-2, для применения в системах управления и электрораспределения до 5500 А. Ri4Power TS 8
    • Ri4Power инсталляционные шкафы ISV Модульная монтажная система для инсталляционных распределителей. Соответствие стандартам DIN EN 61 439-1/-2 для проверки конструкции. Ri4Power инсталляционные шкафы ISV
    • IT-питание Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. IT-питание

Каталог технических систем

Список замен на RiLine60

Просто введите артикульный номер компонента шинной системы SV 60 мм прошлого поколения. Вы получите соответствующую альтернативу на базе RiLine60, включая необходимые комплектующие (до трех возможных вариантов).

Загрузить список замен на RiLine60 (MS Excel, 1,2 МБ)