Монтаж системы

Максимум удобства

Rittal предлагает элементы для корпусного оборудования будущего

Светильник на светодиодах

Проверьте сами!
    • Цоколь Системы цоколей в качестве надежной опоры для шкафа обеспечивают дополнительное пространство для ввода кабеля. Система цоколей VX, система цоколей AX, цоколь для TP, IW, PC, кабельные отсеки, комплектующие цоколя. Цоколь
    • Основание Комплектующие для основания шкафа обеспечивают гибкие возможности для монтажа основания, а также транспортировку и стабилизацию шкафов. Регулировочные ножки, ролики и комплектующие для транспортировки, панели основания, системные перегородки, защита от опрокидывания и крепежные компоненты. Основание
    • Стенки Боковые стенки для закрытия линеек шкафов сбоку, перегородки для функционального разделения отдельных зон, блокировка силовым разъединителем согласно предписанию UL, краска для подкрашивания или восстановления. Стенки
    • Соединение в линейку Необходима ли транспортировка соединенных шкафов или шкафы устанавливаются в месте применения по-отдельности, имеются подходящие решения для всех случаев соединения в линейку. Соединители, уплотнения, заглушки для щелей. Соединение в линейку
    • Двери/замки Двери и замки для удобного и надежного доступа в распределительные шкафы и стойки. Варианты дверей, модульная фронтальная конфигурация и секционные двери для различных систем контроля доступа, обзорные двери в промышленном и IT-дизайне, обзорные окна для простого контроля, ручки и системы замков, шарниры и комплектующие двери. Двери/замки
    • Крыша/настенное крепление Требования к области крыши шкафа могут быть удовлетворены с помощью подходящих комплектующих: транспортировка краном, ввод кабеля, вентиляция, насадки на крышу корпуса, защитные рейки, комплектующие для сброса давления, комплектующие для крепления на стену или столб. Крыша/настенное крепление
    • Внутренний монтаж Разнообразная программа комплектующих для внутреннего монтажа шкафов и IT-стоек, например, монтажные панели, системы шин, крепежные элементы, приборные полки, светильники, ЭМС, заземление, блоки розеток. Внутренний монтаж
    • Светильники Светильники с инновационной светодиодной технологией для лучшего освещения и более безопасной работы в шкафу или IT-стойке. Применение по всему миру: светильники на светодиодах, комплектующие для подключения и розеточные боксы для светильников на светодиодах. Светильники
    • Блок питания Блоки розеток, блоки подключения, кабельная распределительная коробка, розетка, Energy-Box, PCU Блок питания
    • Прокладка кабеля Комплектующие для гибкого ввода кабеля в шкафы и корпуса, а также эффективная прокладка кабеля в корпусе, а также прокладка кабеля в шкафах с 19" плоскостью: кабельные вводы, фланш-панели, кабельные гермовводы, прокладка кабеля, в корпус органайзеры, прокладка кабеля 19". Прокладка кабеля
    • 19" монтажное оборудование Поворотные рамы, профильные шины, монтажные комплекты для профильных шин, комплектующие для Rittal Data Rack, направляющие шины, дюймовый монтаж, патч-панели, сплайс-боксы, оборудование LSA 19" монтажное оборудование
    • IT-мониторинг Получите лучший обзор Вашей IT-инфраструктуры благодаря гибким и индивидуальным решениям для управления и контроля всех физических параметров в Вашем IT-окружении. IT-мониторинг
    • Интерфейс человек/машина Комплектующие для командных панелей и монтажные комплектующие для распределительных шкафов: Передняя конструкция командных панелей, мониторы, ручки, держатели клавиатуры, держатели и полки для мыши, крышки для интерфейсов, сигнальные колонны. Интерфейс человек/машина