Даты проведения семинаров
Семинары по продукции Rittal: преимущества благодаря знаниям
Дата | Место проведения | Тема семинара | Индекс семинара |
03.09.2013 | Томск | Комплексные решения Rittal для ЦОД, IT-инфраструктур и телекоммуникаций | D.1. |
05.09.2013 | Красноярск | Корпусное оборудование Rittal для применения в IT и телекоммуникациях | D.2. |
10.09.2013 | Иркутск | Корпусное оборудование Rittal для применения в промышленности и электротехнике |
А.2. |
16.09.2013 | Москва | Корпусное оборудование Rittal для применения в промышленности и электротехнике |
A.2. |
18.09.2013 | Москва | Корпусное оборудование Rittal для применения в IT и телекоммуникациях | D.2. |
20.09.2013 | Москва | Система контроля CMC III. Особенности использования | D.4. |