RiNano

Инновационная защита поверхности

  • Эффект лотоса

    В Азии лотос считается символом чистоты. С его листьев скатывается жидкость, и на нем не остается пыль. Все это благодаря наночастицам, которые отталкивают воду. На основании этого эффекта, с применением нанотехнологий была разработана самоочищающаяся керамика. Материалы, покрытые наночастицами, обладают особыми свойствами. Например, для изготовления устойчивого к царапинам стекла для очков на поверхность наносятся наночастицы. Такие стекла можно чистить даже стальным волокном, и на них не появятся царапины. Причем наночастицы настолько малы, что они не препятствуют прохождению света и не преломляют его, а пропускают его беспрепятственно.

  • Как это работает?

    Нанопокрытие состоит из наночастиц с компонентами, прочно соединяющимися с поверхностью, и с другими компонентами, обеспечивающими нужный эффект. Эти частицы во время нанесения располагаются нужным образом: связующие компоненты перемещаются на поверхность, антисвязующие - испаряются. При такой "самоорганизации" возникает ультратонкий слой, похожий на стекло, сливающийся с поверхностью и образующий гомогенное, крайне устойчивое соединение. Это защищает поверхность в том числе от агрессивных воздействий окружающей среды. Этот вид нанопокрытия также используется для холодильных агрегатов распределительных шкафов Rittal (поверхность конденсаторов).

  • Нанотехнологии с точки зрения продукции

    Нанотехнологии серийно используются в холодильных агрегатах распределительных шкафов. Конденсаторы холодильных агрегатов TopTherm покрываются нанолаком, который состоит из керамических наночастиц, покрывающих конденсатор грязеотталкивающим слоем. Таким образом, происходит надежная ликвидация всех пор. Благодаря этому инородные тела не могут приклеиться к поверхности и её свойства сохраняются дольше. Поэтому в загрязненной среде значительно сокращаются промежутки между сеансами обслуживания.

  • Нанотехнология для предварительной подготовки поверхности

    Инновационная обработка с использованием нанотехнологий дает следующие преимущества:

    Более высокое качество

    • значительно более высокая степень защиты от коррозии благодаря непроницаемому неорганическому слою высокой плотности, в котором находятся наночастицы
    • хорошая адгезия краски благодаря оптимизации поверхности

    Максимальная экологичность

    • не содержит фосфатов, растворителей и токсичных цветных металлов
    • малое энергопотребление, так как при нанесении не требуется нагрев

    Длительный срок службы

    • улучшенная и продолжительная защита оборудования
    • существенно сниженные расходы на обслуживание

    Нанокерамическая обработка наших поверхностей заменяет привычное нанесение фосфата железа.

    Являясь настоящей инновацией в области обработки поверхностей, нанокерамическая обработка прекрасно подходит для использования на стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностях. Это позволяет производить окраску поверхности максимально равномерно при существенном улучшении защиты от коррозии.