Проверенное в лаборатории качество

"Test the Best"

Система менеджмента качества Rittal в любой точке мира

Области использования инновационной продукции Rittal становятся все более разнообразными, а требования становятся все более сложными.

Только целенаправленное управление качеством и постоянное улучшение продукции, сервиса и внутренних процессов. Партнеры компании Rittal получают выгоду благодаря соответствию высоким стандартам, полному исполнению своих ожиданий и возможности неограниченного использования всей продукции в любой точке мира.

Последовательная политика компании Rittal в области качества позволяет получать международные сертификаты, например, DIN EN ISO 9001:2008.

Значительный вклад в получение таких сертификатов вносит ответственное обращение с ценными ресурсами и защита людей и окружающей среды. Благодаря такой уникальной комбинации экономии и экологии компания Rittal получила сертификаты соответствия стандартам DIN EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Высокие стандарты продукции, действующие во всем мире

Реализация нашей последовательной политики в области качества позволяет нам получать международные сертификаты. Помимо большого количества сертификатов на соответствие продуктов мировым стандартам, аккредитации наших лабораторий качества немецкой организацией аккредитации DAkkS и организацией Underwriters Laboratories UL система менеджмента качества компании Rittal используется во всем мире. Благодаря Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH (DQS) (Немецкая организация сертификации систем управления) система менеджмента качества также сертифицирована на мировом уровне. Таким образом, мы добиваемся своей цели обеспечить нашим партнерам во всем мире одинаковый уровень продукции и сервиса.

Методы испытаний

Качество, подтвержденное на испытательном стенде – клиентоориентированность, с упором на практическое применеие и с использованием современного оборудования!

Каждый день системы распределительных шкафов и корпусов компании Rittal в собственной испытательной лаборатории должны заново подтверждать, что благодаря выполнению требований бескомпромиссно высоких стандартов качества они обеспечивают клиенту максимальную выгоду.

  • Всегда прекрасное экранирование

    Лабораторное тестирование продуктов Rittal на электромагнитную совместимость

  • Экстремальные климатические условия

    Моделирование внешних климатических условий в холодильных и тепловых камерах

  • Механические нагрузки

    Тестирование на устойчивость к механическим нагрузкам, с действием сил растяжения-сжатия

  • С точностью до тысячных долей миллиметра

    3D-измерения

  • У пыли нет шансов

    Проверка герметичности на проникновение частиц согласно EN 60529, IP 54 и IP 64

  • Полное контактирование

    Измерение сопротивления в системах заземлений и изоляции согласно EN 50298

  • Тестирование на водонепроницаемость

    Испытания на воздействие струй воды согласно EN 60529 или UL 50

  • Точность на всех этапах

    Контроль качества на всех этапах производства