Командная панель

  • Панель Comfort
    Панель Comfort

    Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости. Степень защиты IP 65 согл. МЭК 60 529.

    More

  • Optipanel
    Optipanel

    Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Для небольших панелей и систем управления. Особо плоский дизайн, не требует больше места, чем необходимо для компонентов.

    More

  • Панель Compact
    Панель Compact

    Командная панель с элегантным дизайном из алюминиевого прессованного профиля. Идеально для небольших систем управления. Разнообразный внутренний монтаж

    More

  • Компактный распределительный шкаф AX Командные панели AX с рукоятками
    Компактный распределительный шкаф AX Командные панели AX с рукоятками

    Командная панель с ручками на базе AX, листовая сталь, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55.

    More

  • Компактный распределительный шкаф AX Командная панель AX для настольного ЖК-монитора до 24"
    Компактный распределительный шкаф AX Командная панель AX для настольного ЖК-монитора до 24"

    Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24" на базе AX, листовая сталь, со встроенным креплением VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.

    More

  • Командные панели с рукоятками
    Командные панели с рукоятками

    Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55

    More

+
[X] Close

Required