Шинные системы

  • Шинные системы RiLine Compact
    Шинные системы RiLine Compact

    До 125 А, 3-пол., простая установка компонентов без инструментов, полная защита от прикосновения

    More

  • Шинные системы Mini-PLS
    Шинные системы Mini-PLS

    До 250 A, расстояние между центрами 40 мм, 3-полюсный, компактный штекерный фиксатор спереди, надстраиваемый держатель, защита от прикосновения со всех сторон.

    More

  • Держатели шин RiLine
    Держатели шин RiLine

    До 1600 A, расстояние между центрами 60 мм, 3-полюсный и 4-полюсный, защита от прикосновения со всех сторон, для любых рынков.

    More

  • Предохранительные компоненты RiLine
    Предохранительные компоненты RiLine

    Инновационные компоненты безопасности для использования согласно IEC или UL до 630 A.

    More

  • Комплектующие RiLine
    Комплектующие RiLine

    More

+
[X] Close

Required