IT-охлаждение

  • Системы холодного водоснабжения
    Системы холодного водоснабжения

    LCP CW: Экстремально высокие тепловые нагрузки отводятся от IT-стоек с помощью воздухо-водяных теплообменников. LCP DX: Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций.

    More

  • Liquid Cooling Unit
    Liquid Cooling Unit

    Эффективное охлаждение без потери пространства для стоек TS IT и микро-ЦОД Поддержка оптимального для IT тока воздуха "спереди назад". Высокая надежность благодаря наличию исполнений с резервированием и без него.

    More

  • Отделение коридоров
    Отделение коридоров

    Элементы двери и потолка отделяют теплый и холодный воздух в центре обработки данных. Это повышает эффективность охлаждающего оборудования. Можно использовать как перегородку для холодного или теплого коридора.

    More

  • Потолочные холодильные агрегаты для охлаждения IT-оборудования
    Потолочные холодильные агрегаты для охлаждения IT-оборудования

    Активное охлаждение отдельных шкафов с тепловыделением до 3 кВт. Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха.

    More

  • Прецизионные климатические агрегаты CRAC
    Прецизионные климатические агрегаты CRAC

    Контроль микроклимата помещения для ЦОД с высокой тепловой нагрузкой

    More

  • Малые устройства охлаждения
  • Чиллеры для IT-охлаждения
    Чиллеры для IT-охлаждения

    Специально для охлаждения IT-оборудования, например, LCP или воздухо-водяных теплообменников. Необходимые функции безопасности, например, резервирование регулируемых по скорости насосов, компрессоров или буферные накопители.

    More

+
[X] Close

Required