Нержавеющая сталь

  • Компактные корпуса
    Компактные корпуса

    Корпус из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304).

    More

  • Компактные распределительные шкафы
  • Системы шкафов
    Системы шкафов

    Шкафы из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304).

    More

  • Напольные пульты Нержавеющая сталь
    Напольные пульты Нержавеющая сталь

    Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Простое обращения благодаря фиксатору крышки. Замочный вкладыш с возможностью замены. Простой ввод кабеля благодаря секционной панели основания

    More

  • Системы шкафов для ПК Нержавеющая сталь
    Системы шкафов для ПК Нержавеющая сталь

    Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Конструкция идентична шкафам для ПК из листовой стали. Практичная задняя дверь обеспечивает простой доступ в случае сервиса. Защита от несанкционированного доступа благодаря несъемным крыше и боковым стенкам, а также внутренней фиксации обзорной двери и запираемому поддону для клавиатуры

    More

  • Командная панель
    Командная панель

    Командная панель из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304).

    More

  • Система несущих рычагов CP 40, нержавеющая сталь
    Система несущих рычагов CP 40, нержавеющая сталь

    Система несущих рычагов CP 40, нержавеющая сталь, для статических нагрузок до 400 Н. Высокая степень защиты до IP69K. Встроенная возможность юстировки

    More

+
[X] Close

Required