IT-решения в области безопасности

  • Микро-ЦОД
    Микро-ЦОД

    Сейфы безопасности в различных исполнениях в качестве защитной оболочки для одного или нескольких серверных шкафов. Различные компоненты оборудования превращают Ваш сейф в полностью оборудованный микро-ЦОД.

    More

  • ЦОД-контейнер DCC
    ЦОД-контейнер DCC

    ЦОД-контейнер для мобильного или временного использования IT-систем, включая инновационное, прямое охлаждение до 20 кВт. Это позволяет сэкономить до 40 % затрат на генерирование энергии охлаждения.

    More

  • Установка пожарообнаружения и тушения DET-АC
    Установка пожарообнаружения и тушения DET-АC

    С помощью протестированной VdS установки раннего пожарообнаружения и тушения для сетевых и серверных шкафов можно контролировать и производить пожаротушение в макс. пяти соединенных между собой стойках. Экологичное тушащее средство NOVEC™ 1230 является некритичным к IT-компонентам.

    More

  • Помещения безопасности
    Помещения безопасности

    Базовая или расширенная защита для центров обработки данных. Будь то новый центр обработки данных или расширение имеющегося центра обработки данных, мы являемся Вашим надежным партнером благодаря многим десятилетиям опыта.

    More

+
[X] Close

Required