Корпуса Outdoor

  • Outdoor wall-mounted enclosures
    Outdoor wall-mounted enclosures

    Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках.

    More

  • Outdoor Basic enclosures
    Outdoor Basic enclosures

    Система корпусов с одинарными стенками, с одностворчатой или двустворчатой дверью. Возможность наружной установки в любых областях с размещением пассивного оборудования или оборудования с невысоким тепловыделением. Концепция крыши с вентиляционными прорезями по периметру.

    More

  • CS Toptec
    CS Toptec

    Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

    More

  • Многофункциональные корпуса
    Многофункциональные корпуса

    Многофункциональные корпуса - платформа для телекоммуникационных решений для наружной установки.

    More

+
[X] Close

Required