IIoT-решения

  • IoT-интерфейс
    IoT-интерфейс

    IoT-интерфейс является центральным элементом для интеллектуального подключения к локальной сети систем охлаждения Rittal, а также датчиков для контроля физических параметров окружающей среды. Благодаря большому количеству интерфейсов и поддерживаемых протоколов, он служит для сбора и передачи данных в вышестоящие IT-системы или системы локального контроля состояния машин.

    More

  • Адаптер Blue e IoT
    Адаптер Blue e IoT

    В сочетании с IoT-интерфейсом (3124.300) адаптер обеспечивает возможность подключения к локальной сети холодильных агрегатов поколения Blue e.

    More

  • Блоки управления CMC III
    Блоки управления CMC III

    Блоки управления для выполнения команд управления, а также электропитания/управления потребителями

    More

  • Датчики CMC III
    Датчики CMC III

    Для контроля различных параметров в шкафах или секциях.

    More

  • Системы доступа CMC III
    Системы доступа CMC III

    Системы доступа для защиты от несанкционированного доступа

    More

  • Блоки питания CMC III
    Блоки питания CMC III

    Блок питания и кабель подключения для подачи питания.

    More

  • Соединительный кабель CAN-Bus CMC III
    Соединительный кабель CAN-Bus CMC III

    Соединяет блоки CAN-Bus для обмена данными и подачи питания.

    More

+
[X] Close

Required