Стенки

  • Боковые стенки
    Боковые стенки

    С помощью различных видов боковых стенок можно закрыть открытые стороны линеек шкафов и IT-стоек, в зависимости от требований по степени защиты или по монтажу без инструментов.

    More

  • Комплектующие для боковых стенок
    Комплектующие для боковых стенок

    Держатель боковой или задней стенки для дополнительной фиксации тяжелых компонентов, боковые стенки на шарнирах с углом открытия 180° и внутренняя блокировка являются дополнительными опциями.

    More

  • Разделительные перегородки
    Разделительные перегородки

    Ряд шкафов может быть разбит на несколько зон при помощи перегородки.. В сочетании с системами замков возможна реализация различных концепций доступа в шкафы. Перегородки для модульных панелей оснащаются стандартными разъемами.

    More

  • Кожух разъединителя
    Кожух разъединителя

    Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.

    More

  • Защитный кожух с дверью для VX
    Защитный кожух с дверью для VX

    Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов

    More

  • Защитный кожух с дверью для TS
    Защитный кожух с дверью для TS

    Защитная панель с дверью для TS, для защиты и облицовки разъемов или других компонентов.

    More

  • Краска
    Краска

    Для подкрашивания или восстановления поверхностей с порошковым покрытием и окраской, сушка на воздухе.

    More

  • Грунтовка для защиты от коррозии
    Грунтовка для защиты от коррозии

    Однокомпонентная грунтовка подходит для защиты от коррозии неокрашенных поверхностей, которые возникают в результате проделывания вырезов и аналогичных действий. Служит для обеспечения защиты от коррозии неокрашенных поверхностей. Грунтовка соответствует требованиям стандарта МЭК 61439 для низковольтных комплектных устройств.

    More

+
[X] Close

Required