Сигнальные шкафчики BG

    Сигнальные шкафчики BG
    Сигнальные шкафчики BG
    Сигнальные шкафчики BG
    Сигнальные шкафчики BG
    Сигнальные шкафчики BG
    Сигнальные шкафчики BG

    Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. На выбор с монтажной панелью или несущими шинами. В зависимости от исполнения с готовыми отверстиями под кабельные вводы. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Model No. Ширина Высота Глубина Навеска двери
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm левая
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm левая
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm снизу
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm снизу
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm левая
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm правая
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm снизу
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm снизу
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm снизу
+
[X] Close

Required