Воздухо-водяные теплообменники настенный HD
Model No. | Полная мощность охлаждения L35 W10 200л | Полная мощность охлаждения L35 W10 400л | Напряжение | ||
---|---|---|---|---|---|
SK 3214.700 | 0.6 kW | 0.65 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ||
SK 3215.700 | 1 kW | 1.2 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | ||