Outdoor wall-mounted enclosures

    Outdoor wall-mounted enclosures

    Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках.
Model No. Ширина Высота Глубина
CS 9791.025 420 mm 560 mm 210 mm
CS 9791.035 530 mm 700 mm 265 mm
CS 9791.045 630 mm 780 mm 380 mm
CS 9791.015 370 mm 522 mm 210 mm
+
[X] Close

Required