Напольные пульты TP

    Напольные пульты TP

    Напольные пульты TP, смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Монтаж крышки без инструментов благодаря фиксатору крышки. Совместимость с комплектующими TS 8, например, цоколем и кабельными вводами.
Model No. Ширина Высота Глубина (снизу) Глубина (сверху)
TP 6748.500 800 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6740.500 1000 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6746.500 600 mm 973 mm 400 mm 520 mm
TP 6742.500 1200 mm 973 mm 400 mm 520 mm
+
[X] Close

Required