Система шкафов для ПК

    Система шкафов для ПК
    Система шкафов для ПК
    Система шкафов для ПК
    Система шкафов для ПК
    Система шкафов для ПК

    Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
    Микросайт
Model No. Имя Ширина Высота Глубина Исполнение
PC 5386.000 Система шкафов для ПК 800 mm 1600 mm 636 mm с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и приборной полкой
PC 5368.000 Система шкафов для ПК 600 mm 1600 mm 836 mm с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и приборной полкой
PC 5366.100 Система шкафов для ПК 600 mm 1600 mm 636 mm с обзорной дверью сверху, откидной полкой для клавиатуры и приборной полкой
PC 5366.400 Система шкафов для ПК 600 mm 1600 mm 636 mm с поддоном для клавиатуры, большой панелью для встраиваемых элементов
PC 5366.200 Система шкафов для ПК 600 mm 1600 mm 636 mm с обзорной дверью сверху, пультом и приборной полкой
PC 5366.000 Система шкафов для ПК 600 mm 1600 mm 636 mm с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и приборной полкой
PC 5366.300 Система шкафов для ПК 600 mm 1600 mm 636 mm с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и приборной полкой
+
[X] Close

Required