Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

    Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

    Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), или 1.4404, (AISI 316L), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 66, IP 55 для 2-дверных шкафов.

Model No. Ширина Высота Глубина Материал Двери
AE 1011.600 380 mm 300 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1006.600 380 mm 380 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1016.600 800 mm 1000 mm 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1004.600 380 mm 300 mm 155 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1005.600 300 mm 380 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1002.600 200 mm 300 mm 155 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1008.600 380 mm 600 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1013.600 500 mm 500 mm 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1012.600 600 mm 760 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1002.500 200 mm 300 mm 155 mm Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) 1
AE 1015.600 400 mm 500 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1017.600 800 mm 1200 mm 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1019.600 1000 mm 1200 mm 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 2
AE 1009.600 600 mm 380 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1003.600 300 mm 300 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1006.500 380 mm 380 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) 1
AE 1007.600 500 mm 500 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1010.500 600 mm 600 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) 1
AE 1001.600 200 mm 300 mm 120 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1005.500 300 mm 380 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) 1
AE 1010.600 600 mm 600 mm 210 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1014.600 760 mm 760 mm 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1
AE 1018.600 1000 mm 1000 mm 300 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 2
AE 1019.500 1000 mm 1200 mm 300 mm Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) 2
+
[X] Close

Required