Напольные пульты Нержавеющая сталь

    Напольные пульты Нержавеющая сталь

    Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Простое обращения благодаря фиксатору крышки. Замочный вкладыш с возможностью замены. Простой ввод кабеля благодаря секционной панели основания
Model No. Ширина Высота Глубина (снизу) Глубина (сверху) Двери
TP 2686.600 1200 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
TP 2683.600 600 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2684.600 800 mm 960 mm 400 mm 480 mm 1
TP 2685.600 1000 mm 960 mm 400 mm 480 mm 2
+
[X] Close

Required