Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь

    Система шкафов для ПК Нержавеющая сталь

    Шкаф для ПК на базе SE из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Конструкция идентична шкафам для ПК из листовой стали. Практичная задняя дверь обеспечивает простой доступ в случае сервиса. Защита от несанкционированного доступа благодаря несъемным крыше и боковым стенкам, а также внутренней фиксации обзорной двери и запираемому поддону для клавиатуры
    Микросайт
Model No. Ширина Высота Глубина
PC 4650.100 600 mm 1600 mm 630 mm
+
[X] Close

Required