Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с крышкой на винтах
Model No. | Ширина | Высота | Глубина | ||
---|---|---|---|---|---|
KE 9301.000 | 150 mm | 150 mm | 80 mm | ||
KE 9302.000 | 300 mm | 150 mm | 80 mm | ||
KE 9305.000 | 400 mm | 200 mm | 120 mm | ||
KE 9304.000 | 300 mm | 200 mm | 80 mm | ||
KE 9306.000 | 300 mm | 300 mm | 120 mm | ||
KE 9303.000 | 200 mm | 200 mm | 80 mm | ||