Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с дверью на шарнирах

    Взрывобезопасные корпуса Нержавеющая сталь, пустой корпус с дверью на шарнирах

    Взрывобезопасный корпус с шарнирной дверью, нержавеющая сталь
Model No. Ширина Высота Глубина
KE 9403.600 380 mm 380 mm 210 mm
KE 9409.600 300 mm 380 mm 210 mm
KE 9407.600 760 mm 760 mm 300 mm
KE 9408.600 800 mm 1000 mm 300 mm
KE 9405.600 600 mm 600 mm 210 mm
KE 9404.600 380 mm 600 mm 210 mm
KE 9402.600 380 mm 300 mm 155 mm
KE 9406.600 600 mm 760 mm 210 mm
KE 9401.600 200 mm 300 mm 155 mm
+
[X] Close

Required