Взрывобезопасные корпуса Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах
Model No. | Ширина | Высота | Глубина | ||
---|---|---|---|---|---|
KE 9208.600 | 600 mm | 800 mm | 300 mm | ||
KE 9209.600 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | ||
KE 9203.600 | 300 mm | 400 mm | 200 mm | ||
KE 9205.600 | 400 mm | 600 mm | 200 mm | ||
KE 9206.600 | 600 mm | 600 mm | 200 mm | ||
KE 9202.600 | 250 mm | 350 mm | 150 mm | ||
KE 9201.600 | 200 mm | 300 mm | 150 mm | ||
KE 9204.600 | 400 mm | 400 mm | 200 mm | ||
KE 9207.600 | 500 mm | 500 mm | 300 mm | ||