Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения

    Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения
    Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения
    Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения

    Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.
Model No. Для Для ширины Для высоты Указание
SK 3300.080 TS 8 = 1200 mm = 1800 mm Расположение агрегата слева
SK 3300.120 TS 8 = 1200 mm = 2000 mm Расположение агрегата справа
SK 3300.070 TS 8 = 800 mm = 2000 mm
SK 3300.090 TS 8 = 1200 mm = 2000 mm Расположение агрегата слева
SK 3300.110 TS 8 = 1200 mm = 1800 mm Расположение агрегата справа
SK 3300.040 TS 8 = 600 mm = 1800 mm
SK 3300.050 TS 8 = 600 mm = 2000 mm
SK 3300.060 TS 8 = 800 mm = 1800 mm
+
[X] Close

Required