Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 100 Вт

    Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 100 Вт

    Холодильные агрегаты на базе элементов Пельте легкой конструкции обеспечивают энергоэффективное охлаждение командных панелей и компактных корпусов. Мощность охлаждения/обогрева 100 Вт.
Model No. Полная мощность охлаждения L35 L35 при DC Полная мощность охлаждения L35 L35 при 50 Гц Напряжение Мощность обогрева
SK 3201.200 100 W 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 100 W
SK 3201.300 100 W 24 V (DC)  100 W
+
[X] Close

Required